ISO-Nagel-Clip Typ 2010, schwarz

Art.Nr. 2232235 | EAN 4012195336136

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2010 25 SW tiefschwarz; RAL 9005 2,0x25 mm 10 mm 2232235
100 Stück 20,25 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2010, schwarz
ISO-Nagel-Clip Typ 2010, schwarz

ISO-Nagel-Clip Typ 2010, schwarz

Art.Nr. 2232235

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 10 mm
für Nageldurchmesser 2,0x25 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 25 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8 mm
Maß H 12,7 mm
Maß L 17,7 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2010 25 SW / 2232235
Download
Downloads