ISO-Nagel-Clip Typ 2010, reinweiß

Parent Art.Nr. cxmOID650281
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2010 25 RW reinweiß; RAL 9010 2,0x25 mm 10 mm 2225808
100 Stück 12,00 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2010, reinweiß
ISO-Nagel-Clip Typ 2010, reinweiß

ISO-Nagel-Clip Typ 2010, reinweiß

Art.Nr. 2225808

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 10 mm
für Nageldurchmesser 2,0x25 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 25 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8 mm
Maß H 12,7 mm
Maß L 17,7 mm
2010 35 RW reinweiß; RAL 9010 2,0x35 mm 10 mm 2225816
100 Stück 12,00 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2010, reinweiß
ISO-Nagel-Clip Typ 2010, reinweiß

ISO-Nagel-Clip Typ 2010, reinweiß

Art.Nr. 2225816

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 10 mm
für Nageldurchmesser 2,0x35 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 35 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8 mm
Maß H 12,7 mm
Maß L 17,7 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2010 25 RW / 2225808
Download
2010 35 RW / 2225816
Download
Downloads