ISO-Nagel-Clip Typ 2010, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID650260
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2010 25 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x25 mm 10 mm 2227800
100 Stück 12,00 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2010, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2010, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2010, lichtgrau

Art.Nr. 2227800

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 10 mm
für Nageldurchmesser 2,0x25 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 25 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8 mm
Maß H 12,7 mm
Maß L 17,7 mm
2010 35 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x35 mm 10 mm 2227819
100 Stück 12,00 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2010, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2010, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2010, lichtgrau

Art.Nr. 2227819

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 10 mm
für Nageldurchmesser 2,0x35 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 35 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8 mm
Maß H 12,7 mm
Maß L 17,7 mm
2010 45 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x45 mm 10 mm 2227827
100 Stück 12,00 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2010, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2010, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2010, lichtgrau

Art.Nr. 2227827

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 10 mm
für Nageldurchmesser 2,0x45 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 45 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8 mm
Maß H 12,7 mm
Maß L 17,7 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2010 25 LGR / 2227800
Download
2010 35 LGR / 2227819
Download
2010 45 LGR / 2227827
Download
Downloads

Datenblatt