ISO-Nagel-Clip Typ 2009, schwarz

Art.Nr. 2232219 | EAN 4012195336198

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2009 25 SW tiefschwarz; RAL 9005 2,0x25 mm 9 mm 2232219
100 Stück 11,00 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2009, schwarz
ISO-Nagel-Clip Typ 2009, schwarz

ISO-Nagel-Clip Typ 2009, schwarz

Art.Nr. 2232219

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 9 mm
für Nageldurchmesser 2,0x25 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 25 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8 mm
Maß H 11,6 mm
Maß L 16,1 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2009 25 SW / 2232219
Download
Downloads