ISO-Nagel-Clip Typ 2009, reinweiß

Parent Art.Nr. cxmOID650279
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

ISO-Nagel-Clip, kurze Bauform

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2009 25 RW reinweiß; RAL 9010 2,0x25 mm 9 mm 2225719
100 Stück 6,45 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2009, reinweiß
ISO-Nagel-Clip Typ 2009, reinweiß

ISO-Nagel-Clip Typ 2009, reinweiß

Art.Nr. 2225719

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 9 mm
für Nageldurchmesser 2,0x25 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 25 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8 mm
Maß H 11,6 mm
Maß L 16,1 mm
2009 35 RW reinweiß; RAL 9010 2,0x35 mm 9 mm 2225727
100 Stück 6,45 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2009, reinweiß
ISO-Nagel-Clip Typ 2009, reinweiß

ISO-Nagel-Clip Typ 2009, reinweiß

Art.Nr. 2225727

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 9 mm
für Nageldurchmesser 2,0x35 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 35 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8 mm
Maß H 11,6 mm
Maß L 16,1 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2009 25 RW / 2225719
Download
2009 35 RW / 2225727
Download
Downloads