ISO-Nagel-Clip Typ 2009, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID650259
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2009 25 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x25 mm 9 mm 2227711
100 Stück 6,45 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2009, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2009, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2009, lichtgrau

Art.Nr. 2227711

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 9 mm
für Nageldurchmesser 2,0x25 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 25 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8 mm
Maß H 11,6 mm
Maß L 16,1 mm
2009 35 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x35 mm 9 mm 2227738
100 Stück 6,45 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2009, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2009, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2009, lichtgrau

Art.Nr. 2227738

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 9 mm
für Nageldurchmesser 2,0x35 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 35 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8 mm
Maß H 11,6 mm
Maß L 16,1 mm
2009 35 LGR SP lichtgrau; RAL 7035 2,0x35 mm 9 mm 2227762
200 Stück 6,15 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2009, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2009, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2009, lichtgrau

Art.Nr. 2227762

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 9 mm
für Nageldurchmesser 2,0x35 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 35 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8 mm
Maß H 11,6 mm
Maß L 16,1 mm
2009 45 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x45 mm 9 mm 2227746
100 Stück 6,45 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2009, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2009, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2009, lichtgrau

Art.Nr. 2227746

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 9 mm
für Nageldurchmesser 2,0x45 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 45 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8 mm
Maß H 11,6 mm
Maß L 16,1 mm
2009 45 LGR SP lichtgrau; RAL 7035 2,0x45 mm 9 mm 2227797
200 Stück 6,15 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2009, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2009, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2009, lichtgrau

Art.Nr. 2227797

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 9 mm
für Nageldurchmesser 2,0x45 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 45 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8 mm
Maß H 11,6 mm
Maß L 16,1 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2009 25 LGR / 2227711
Download
2009 35 LGR / 2227738
Download
2009 35 LGR SP / 2227762
Download
2009 45 LGR / 2227746
Download
2009 45 LGR SP / 2227797
Download
Downloads

Datenblatt

2009 25 LGR / 2227711, 0.10MB, pdf
Download
2009 35 LGR / 2227738, 0.10MB, pdf
Download
2009 35 LGR SP / 2227762, 0.10MB, pdf
Download
2009 45 LGR / 2227746, 0.10MB, pdf
Download
2009 45 LGR SP / 2227797, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren