ISO-Nagel-Clip Typ 2008, schwarz

Art.Nr. 2232170 | EAN 4012195336310

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2008 25 SW tiefschwarz; RAL 9005 2,0x25 mm 8 mm 2232170
100 Stück 10,80 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2008, schwarz
ISO-Nagel-Clip Typ 2008, schwarz

ISO-Nagel-Clip Typ 2008, schwarz

Art.Nr. 2232170

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 8 mm
für Nageldurchmesser 2,0x25 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 25 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8 mm
Maß H 10,6 mm
Maß L 15 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2008 25 SW / 2232170
Download
Downloads