ISO-Nagel-Clip Typ 2008, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID650258
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2008 25 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x25 mm 8 mm 2227614
100 Stück 6,35 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2008, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2008, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2008, lichtgrau

Art.Nr. 2227614

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 8 mm
für Nageldurchmesser 2,0x25 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 25 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8 mm
Maß H 10,6 mm
Maß L 15 mm
2008 35 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x35 mm 8 mm 2227622
100 Stück 6,35 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2008, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2008, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2008, lichtgrau

Art.Nr. 2227622

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 8 mm
für Nageldurchmesser 2,0x35 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 35 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8 mm
Maß H 10,6 mm
Maß L 15 mm
2008 45 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x45 mm 8 mm 2227630
100 Stück 6,35 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2008, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2008, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2008, lichtgrau

Art.Nr. 2227630

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 8 mm
für Nageldurchmesser 2,0x45 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 45 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8 mm
Maß H 10,6 mm
Maß L 15 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2008 25 LGR / 2227614
Download
2008 35 LGR / 2227622
Download
2008 45 LGR / 2227630
Download
Downloads

Datenblatt