ISO-Nagel-Clip Typ 2007, schwarz

Art.Nr. 2232146 | EAN 4012195336372

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2007 25 SW tiefschwarz; RAL 9005 2,0x25 mm 7 mm 2232146
100 Stück 10,60 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2007, schwarz
ISO-Nagel-Clip Typ 2007, schwarz

ISO-Nagel-Clip Typ 2007, schwarz

Art.Nr. 2232146

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 7 mm
für Nageldurchmesser 2,0x25 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 25 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8 mm
Maß H 9,4 mm
Maß L 13,7 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2007 25 SW / 2232146
Download
Downloads