ISO-Nagel-Clip Typ 2007, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID650257
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2007 25 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x25 mm 7 mm 2227517
100 Stück 6,25 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2007, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2007, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2007, lichtgrau

Art.Nr. 2227517

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 7 mm
für Nageldurchmesser 2,0x25 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 25 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8 mm
Maß H 9,4 mm
Maß L 13,7 mm
2007 35 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x35 mm 7 mm 2227525
100 Stück 6,25 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2007, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2007, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2007, lichtgrau

Art.Nr. 2227525

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 7 mm
für Nageldurchmesser 2,0x35 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 35 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8 mm
Maß H 9,4 mm
Maß L 13,7 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2007 25 LGR / 2227517
Download
2007 35 LGR / 2227525
Download
Downloads