ISO-Nagel-Clip Typ 2006, reinweiß

Parent Art.Nr. cxmOID650277
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2006 18 RW reinweiß; RAL 9010 2,0x18 mm 6 mm 2225409
100 Stück 6,10 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2006, reinweiß
ISO-Nagel-Clip Typ 2006, reinweiß

ISO-Nagel-Clip Typ 2006, reinweiß

Art.Nr. 2225409

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 6 mm
für Nageldurchmesser 2,0x18 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 18 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8 mm
Maß H 8,1 mm
Maß L 12,5 mm
2006 25 RW reinweiß; RAL 9010 2,0x25 mm 6 mm 2225417
100 Stück 6,10 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2006, reinweiß
ISO-Nagel-Clip Typ 2006, reinweiß

ISO-Nagel-Clip Typ 2006, reinweiß

Art.Nr. 2225417

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 6 mm
für Nageldurchmesser 2,0x25 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 25 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8 mm
Maß H 8,1 mm
Maß L 12,5 mm
2006 35 RW reinweiß; RAL 9010 2,0x35 mm 6 mm 2225425
100 Stück 6,10 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2006, reinweiß
ISO-Nagel-Clip Typ 2006, reinweiß

ISO-Nagel-Clip Typ 2006, reinweiß

Art.Nr. 2225425

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 6 mm
für Nageldurchmesser 2,0x35 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 35 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8 mm
Maß H 8,1 mm
Maß L 12,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2006 18 RW / 2225409
Download
2006 25 RW / 2225417
Download
2006 35 RW / 2225425
Download
Downloads

Datenblatt