ISO-Nagel-Clip Typ 2006, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID650256
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2006 25 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x25 mm 6 mm 2227428
100 Stück 6,10 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2006, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2006, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2006, lichtgrau

Art.Nr. 2227428

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 6 mm
für Nageldurchmesser 2,0x25 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 25 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8 mm
Maß H 8,1 mm
Maß L 12,5 mm
2006 35 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x35 mm 6 mm 2227436
100 Stück 6,10 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2006, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2006, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2006, lichtgrau

Art.Nr. 2227436

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 6 mm
für Nageldurchmesser 2,0x35 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 35 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8 mm
Maß H 8,1 mm
Maß L 12,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2006 25 LGR / 2227428
Download
2006 35 LGR / 2227436
Download
Downloads