ISO-Nagel-Clip Typ 2005, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID118318
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2005 18 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x18 mm 5 mm 2227347
100 Stück 6,05 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2005, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2005, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2005, lichtgrau

Art.Nr. 2227347

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 5 mm
für Nageldurchmesser 2,0x18 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 18 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 7,1 mm
Maß H 7,1 mm
Maß L 10,8 mm
2005 25 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0x25 mm 5 mm 2227339
100 Stück 6,05 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2005, lichtgrau
ISO-Nagel-Clip Typ 2005, lichtgrau

ISO-Nagel-Clip Typ 2005, lichtgrau

Art.Nr. 2227339

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 5 mm
für Nageldurchmesser 2,0x25 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 25 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 7,1 mm
Maß H 7,1 mm
Maß L 10,8 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2005 18 LGR / 2227347
Download
2005 25 LGR / 2227339
Download
Downloads