ISO-Nagel-Clip Typ 2004, reinweiß

Parent Art.Nr. cxmOID1918
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2004 18 RW reinweiß; RAL 9010 2,0x18 mm 4 mm 2225220
200 Stück 6,00 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2004, reinweiß
ISO-Nagel-Clip Typ 2004, reinweiß

ISO-Nagel-Clip Typ 2004, reinweiß

Art.Nr. 2225220

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 4 mm
für Nageldurchmesser 2,0x18 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 18 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 6 mm
Maß H 6,1 mm
Maß L 9,6 mm
2004 25 RW reinweiß; RAL 9010 2,0x25 mm 4 mm 2225239
200 Stück 6,00 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagel-Clip Typ 2004, reinweiß
ISO-Nagel-Clip Typ 2004, reinweiß

ISO-Nagel-Clip Typ 2004, reinweiß

Art.Nr. 2225239

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 4 mm
für Nageldurchmesser 2,0x25 mm
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 25 mm
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 6 mm
Maß H 6,1 mm
Maß L 9,6 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2004 18 RW / 2225220
Download
2004 25 RW / 2225239
Download
Downloads