Haft-Clip Typ 4044, ohne Nagel, lichtgrau

Art.Nr. 2215357 | EAN 4012195213857

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung, passend für Stahlnägel 2 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
4044 lichtgrau; RAL 7035 2 mm 21 - 25 mm 2215357
50 Stück 15,00 € Preis / 100 Stück
Haft-Clip Typ 4044, ohne Nagel, lichtgrau
Haft-Clip Typ 4044, ohne Nagel, lichtgrau

Haft-Clip Typ 4044, ohne Nagel, lichtgrau

Art.Nr. 2215357

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 21 - 25 mm
für Nageldurchmesser 2 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle nein
Gehärtet nein
Halogenfrei ja
Mit Nagel nein
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 15 mm
Maß H 26,7 mm
Maß H1 45 mm
Maß L 45 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

4044 / 2215357
Download
Downloads