Haft-Clip Typ 4042, ohne Nagel, lichtgrau

Art.Nr. 2215322 | EAN 4012195213673

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung, passend für Stahlnägel 2 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
4042 lichtgrau; RAL 7035 2 mm 14 - 17 mm 2215322
100 Stück 10,50 € Preis / 100 Stück
Haft-Clip Typ 4042, ohne Nagel, lichtgrau
Haft-Clip Typ 4042, ohne Nagel, lichtgrau

Haft-Clip Typ 4042, ohne Nagel, lichtgrau

Art.Nr. 2215322

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 14 - 17 mm
für Nageldurchmesser 2 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle nein
Gehärtet nein
Halogenfrei ja
Mit Nagel nein
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 12 mm
Maß H 17,8 mm
Maß H1 32 mm
Maß L 32 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

4042 / 2215322
Download
Downloads