Haft-Clip Typ 4039, ohne Nagel, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID1767
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung, passend für Stahlnägel 2 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
4039 lichtgrau; RAL 7035 2 mm 4 - 7 mm 2215306
100 Stück 2,20 € Preis / 100 Stück
Haft-Clip Typ 4039, ohne Nagel, lichtgrau
Haft-Clip Typ 4039, ohne Nagel, lichtgrau

Haft-Clip Typ 4039, ohne Nagel, lichtgrau

Art.Nr. 2215306

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 4 - 7 mm
für Nageldurchmesser 2 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle nein
Gehärtet nein
Halogenfrei ja
Mit Nagel nein
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 7,2 mm
Maß H 7,1 mm
Maß L 14,5 mm
4039 SP lichtgrau; RAL 7035 2 mm 4 - 7 mm 2214873
200 Stück 2,10 € Preis / 100 Stück
Haft-Clip Typ 4039, ohne Nagel, lichtgrau
Haft-Clip Typ 4039, ohne Nagel, lichtgrau

Haft-Clip Typ 4039, ohne Nagel, lichtgrau

Art.Nr. 2214873

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 4 - 7 mm
für Nageldurchmesser 2 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle nein
Gehärtet nein
Halogenfrei ja
Mit Nagel nein
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 7,2 mm
Maß H 7,1 mm
Maß L 14,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

4039 / 2215306
Download
4039 SP / 2214873
Download
Downloads

Datenblatt