Haft-Clip Typ 2028, lichtgrau

Art.Nr. 2228904 | EAN 4012195220039

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2028 40 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0 x 40 mm 14 - 17 mm 2228904
100 Stück 19,95 € Preis / 100 Stück
Haft-Clip Typ 2028, lichtgrau
Haft-Clip Typ 2028, lichtgrau

Haft-Clip Typ 2028, lichtgrau

Art.Nr. 2228904

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 14 - 17 mm
für Nageldurchmesser 2,0 x 40 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 40 mm
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 15 mm
Maß H 17,8 mm
Maß L 32 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2028 40 LGR / 2228904
Download
Downloads