Haft-Clip Typ 2026, reinweiß

Parent Art.Nr. cxmOID647744
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2026 25 RW reinweiß; RAL 9010 2,0 x 25 mm 7 - 12 mm 2228422
100 Stück 5,50 € Preis / 100 Stück
Haft-Clip Typ 2026, reinweiß
Haft-Clip Typ 2026, reinweiß

Haft-Clip Typ 2026, reinweiß

Art.Nr. 2228422

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 7 - 12 mm
für Nageldurchmesser 2,0 x 25 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 25 mm
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8,3 mm
Maß H 10,1 mm
Maß L 19,1 mm
2026 18 RW reinweiß; RAL 9010 2,0 x 18 mm 7 - 12 mm 2228420
100 Stück 5,50 € Preis / 100 Stück
Haft-Clip Typ 2026, reinweiß
Haft-Clip Typ 2026, reinweiß

Haft-Clip Typ 2026, reinweiß

Art.Nr. 2228420

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 7 - 12 mm
für Nageldurchmesser 2,0 x 18 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 18 mm
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8,3 mm
Maß H 10,1 mm
Maß L 19,1 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2026 25 RW / 2228422
Download
2026 18 RW / 2228420
Download
Downloads