Doppel-ISO-Nagelschelle

Art.Nr. 2213117 | EAN 4012195213017

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Nagelschellen zur Befestigung von 2 Leitungen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
3030 2 lichtgrau; RAL 7035 2,0 mm 7 - 11 mm 2213117
100 Stück 16,05 € Preis / 100 Stück
Doppel-ISO-Nagelschelle
Doppel-ISO-Nagelschelle

Doppel-ISO-Nagelschelle

Art.Nr. 2213117

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 7 - 11 mm
für Nageldurchmesser 2,0 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle ja
Gehärtet nein
Halogenfrei ja
Mit Nagel nein
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß B 9 mm
Maß H 10,5 mm
Maß L 27 mm
Maß L1 14 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

3030 2 / 2213117
Download
Downloads