Kabelklammer mit Steckdübel

Art.Nr. 2204541 | EAN 4012195693253

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit angespritztem Steckdübel 6 mm Ø.

Für max. 16 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2033 STD lichtgrau; RAL 7035 16 2204541
25 Stück 140,20 € Preis / 100 Stück
Kabelklammer mit Steckdübel
Kabelklammer mit Steckdübel

Kabelklammer mit Steckdübel

Art.Nr. 2204541

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 16
Ausführung flammwidrig nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2033 STD / 2204541
Download
Downloads