Kabelklammer mit Schlagdübel, für 8 Leitungen

Parent Art.Nr. cxmOID1591
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit vormontiertem Schlagdübel 6 mm Ø.
Erforderliche Bohrlochtiefe 50 mm.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2032 SD lichtgrau; RAL 7035 8 2204800
50 Stück 102,25 € Preis / 100 Stück
Kabelklammer mit Schlagdübel, für 8 Leitungen
Kabelklammer mit Schlagdübel, für 8 Leitungen

Kabelklammer mit Schlagdübel, für 8 Leitungen

Art.Nr. 2204800

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 8
Ausführung flammwidrig nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
2032 SD SP lichtgrau; RAL 7035 8 2204851
100 Stück 86,90 € Preis / 100 Stück
Kabelklammer mit Schlagdübel, für 8 Leitungen
Kabelklammer mit Schlagdübel, für 8 Leitungen

Kabelklammer mit Schlagdübel, für 8 Leitungen

Art.Nr. 2204851

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 8
Ausführung flammwidrig nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2032 SD / 2204800
Download
2032 SD SP / 2204851
Download
Downloads

Datenblatt

2032 SD / 2204800, 0.12MB, pdf
Download
2032 SD SP / 2204851, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren