Kabelklammer, für 8 Leitungen

Parent Art.Nr. cxmOID1573
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und
Zwischenwand-Installationen.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2032 lichtgrau; RAL 7035 8 2205017
50 Stück 68,75 € Preis / 100 Stück
Kabelklammer, für 8 Leitungen
Kabelklammer, für 8 Leitungen

Kabelklammer, für 8 Leitungen

Art.Nr. 2205017

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 8
Ausführung flammwidrig nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
2032 SP lichtgrau; RAL 7035 8 2204975
100 Stück 39,25 € Preis / 100 Stück
Kabelklammer, für 8 Leitungen
Kabelklammer, für 8 Leitungen

Kabelklammer, für 8 Leitungen

Art.Nr. 2204975

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 8
Ausführung flammwidrig nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2032 / 2205017
Download
2032 SP / 2204975
Download
Downloads

Datenblatt

2032 / 2205017, 0.11MB, pdf
Download
2032 SP / 2204975, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren