Kabelklammer, für 10 Leitungen, flammwidrig

Art.Nr. 2204924 | EAN 4012195211211

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • flammwidrig 960°C

Flammwidrige Ausführung, speziell für die Verwendung in Zwischendecken. Thermopl. Polyester, steingrau RAL 7030, flammwidrig nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C, bzw. V-O nach UL 94, halogenfrei. Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch 6 mm Ø.

2034/F für max. 10 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2034 F steingrau; RAL 7030 10 2204924
50 Stück 130,90 € Preis / 100 Stück
Kabelklammer, für 10 Leitungen, flammwidrig
Kabelklammer, für 10 Leitungen, flammwidrig

Kabelklammer, für 10 Leitungen, flammwidrig

Art.Nr. 2204924

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 10
Ausführung flammwidrig nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel nein
Werkstoff Bezeichnung Polybutylenterephthalat
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2034 F / 2204924
Download
Downloads