Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss

Parent Art.Nr. cxmOID11895
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm

Schellenkörper, Schraube und Gegenplatte aus Stahl tauchfeuerverzinkt, Druck- und Gegenwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035. Lieferung komplett mit Gegenplatte und Gegenwannen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056U-E28 FT 5 Nm 25 - 28 mm 1174509
25 Stück 1.855,45 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss
Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss

Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss

Art.Nr. 1174509

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Kabeldurchmesser 25 - 28 mm
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 25 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 77 mm
Maß B 63 mm
Maß H 101 mm
2056U-E31 FT 5 Nm 28 - 31 mm 1174541
25 Stück 1.874,45 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss
Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss

Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss

Art.Nr. 1174541

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Kabeldurchmesser 28 - 31 mm
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 28 - 31 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 83 mm
Maß B 69 mm
Maß H 107 mm
2056U-E34 FT 5 Nm 31 - 34 mm 1174517
25 Stück 1.902,15 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss
Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss

Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss

Art.Nr. 1174517

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Kabeldurchmesser 31 - 34 mm
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 31 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 89 mm
Maß B 75 mm
Maß H 112 mm
2056U-E37 FT 5 Nm 34 - 37 mm 1174568
25 Stück 1.929,00 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss
Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss

Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss

Art.Nr. 1174568

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Kabeldurchmesser 34 - 37 mm
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 34 - 37 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 95 mm
Maß B 81 mm
Maß H 118 mm
2056U-E40 FT 5 Nm 37 - 40 mm 1174525
25 Stück 1.954,00 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss
Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss

Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss

Art.Nr. 1174525

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Kabeldurchmesser 37 - 40 mm
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 37 - 40 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 101 mm
Maß B 87 mm
Maß H 123 mm
2056U-E44 FT 5 Nm 40 - 44 mm 1174576
25 Stück 1.981,75 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss
Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss

Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss

Art.Nr. 1174576

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Kabeldurchmesser 40 - 44 mm
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 40 - 44 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 109 mm
Maß B 95 mm
Maß H 143 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2056U-E28 FT / 1174509
Download
2056U-E31 FT / 1174541
Download
2056U-E34 FT / 1174517
Download
2056U-E37 FT / 1174568
Download
2056U-E40 FT / 1174525
Download
2056U-E44 FT / 1174576
Download
Downloads

Datenblatt

2056U-E34 FT / 1174517, 0.15MB, pdf
Download
2056U-E28 FT / 1174509, 0.15MB, pdf
Download
2056U-E44 FT / 1174576, 0.15MB, pdf
Download
2056U-E37 FT / 1174568, 0.15MB, pdf
Download
2056U-E31 FT / 1174541, 0.15MB, pdf
Download
2056U-E40 FT / 1174525, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren