Bügelschelle, Hammerkopffuß 3-Einleiteranschluss

Parent Art.Nr. cxmOID11902
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm

Schellenkörper, Schraube und Gegenplatte aus Stahl tauchfeuerverzinkt,
Druck- und Gegenwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
Lieferung komplett mit Gegenplatte und Gegenwannen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056 E 31 FT 5 Nm 28 - 31 mm 1174606
25 Stück 1.874,45 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, Hammerkopffuß 3-Einleiteranschluss
Bügelschelle, Hammerkopffuß 3-Einleiteranschluss

Bügelschelle, Hammerkopffuß 3-Einleiteranschluss

Art.Nr. 1174606

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Kabeldurchmesser 28 - 31 mm
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 28 - 31 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 83 mm
Maß B 69 mm
Maß H 107 mm
2056 E 37 FT 5 Nm 34 - 37 mm 1174614
25 Stück 1.929,00 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, Hammerkopffuß 3-Einleiteranschluss
Bügelschelle, Hammerkopffuß 3-Einleiteranschluss

Bügelschelle, Hammerkopffuß 3-Einleiteranschluss

Art.Nr. 1174614

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Kabeldurchmesser 34 - 37 mm
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 34 - 37 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 95 mm
Maß B 81 mm
Maß H 118 mm
2056 E 44 FT 5 Nm 40 - 44 mm 1174630
25 Stück 1.981,75 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, Hammerkopffuß 3-Einleiteranschluss
Bügelschelle, Hammerkopffuß 3-Einleiteranschluss

Bügelschelle, Hammerkopffuß 3-Einleiteranschluss

Art.Nr. 1174630

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Kabeldurchmesser 40 - 44 mm
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 40 - 44 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 109 mm
Maß B 95 mm
Maß H 143 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2056 E 31 FT / 1174606
Download
2056 E 37 FT / 1174614
Download
2056 E 44 FT / 1174630
Download
Downloads

Datenblatt

2056 E 31 FT / 1174606, 0.15MB, pdf
Download
2056 E 37 FT / 1174614, 0.15MB, pdf
Download
2056 E 44 FT / 1174630, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren