Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne

Parent Art.Nr. cxmOID2942
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm

Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056U 3 12 FT 3 Nm 8 - 12 mm 1177125
50 Stück 461,50 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1177125

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 16 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 70 mm
Maß L 47 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056U 3 16 FT 3 Nm 12 - 16 mm 1177168
50 Stück 483,80 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1177168

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 16 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 82 mm
Maß L 47 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056U 3 22 FT 3 Nm 16 - 22 mm 1177222
50 Stück 523,55 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1177222

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 20 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 101 mm
Maß L 47 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056U 3 28 FT 3 Nm 22 - 28 mm 1177281
50 Stück 624,95 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1177281

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 25 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 119 mm
Maß L 47 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
2056U 3 34 FT 5 Nm 28 - 34 mm 1177346
50 Stück 671,00 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1177346

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 32 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 39 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 139 mm
Maß L 44,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056U 3 40 FT 5 Nm 34 - 40 mm 1177400
50 Stück 821,30 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1177400

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 40 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 34 - 40 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 45 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 157 mm
Maß L 44,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056U 3 46 FT 5 Nm 40 - 46 mm 1177451
50 Stück 887,30 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1177451

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 40 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 40 - 46 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 51 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 177 mm
Maß L 56,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2056U 3 12 FT / 1177125
Download
2056U 3 16 FT / 1177168
Download
2056U 3 22 FT / 1177222
Download
2056U 3 28 FT / 1177281
Download
2056U 3 34 FT / 1177346
Download
2056U 3 40 FT / 1177400
Download
2056U 3 46 FT / 1177451
Download
Downloads

Datenblatt

2056U 3 12 FT / 1177125, 0.12MB, pdf
Download
2056U 3 16 FT / 1177168, 0.12MB, pdf
Download
2056U 3 22 FT / 1177222, 0.12MB, pdf
Download
2056U 3 28 FT / 1177281, 0.12MB, pdf
Download
2056U 3 34 FT / 1177346, 0.12MB, pdf
Download
2056U 3 40 FT / 1177400, 0.12MB, pdf
Download
2056U 3 46 FT / 1177451, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren