Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne FT

Parent Art.Nr. cxmOID2874
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm

Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.

Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056 3 12 FT 3 Nm 8 - 12 mm 1162128
50 Stück 429,35 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1162128

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 16 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 70 mm
Maß L 47 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056 3 16 FT 3 Nm 12 - 16 mm 1162160
50 Stück 457,55 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1162160

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 82 mm
Maß L 47 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056 3 22 FT 3 Nm 16 - 22 mm 1162225
50 Stück 504,00 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1162225

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 101 mm
Maß L 47 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056 3 28 FT 3 Nm 22 - 28 mm 1162284
50 Stück 582,75 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1162284

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 121 mm
Maß L 47 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
2056 3 34 FT 5 Nm 28 - 34 mm 1162349
50 Stück 664,65 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1162349

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 39 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 142 mm
Maß L 56,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 6 mm
2056 3 40 FT 5 Nm 34 - 40 mm 1162403
50 Stück 796,20 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1162403

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 34 - 40 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 45 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 162 mm
Maß L 56,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 6 mm
2056 3 46 FT 5 Nm 40 - 46 mm 1162462
25 Stück 893,25 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne FT

Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1162462

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 40 - 46 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 51 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 184 mm
Maß L 56,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 6 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2056 3 12 FT / 1162128
Download
2056 3 16 FT / 1162160
Download
2056 3 22 FT / 1162225
Download
2056 3 28 FT / 1162284
Download
2056 3 34 FT / 1162349
Download
2056 3 40 FT / 1162403
Download
2056 3 46 FT / 1162462
Download
Downloads

Datenblatt

2056 3 12 FT / 1162128, 0.11MB, pdf
Download
2056 3 16 FT / 1162160, 0.11MB, pdf
Download
2056 3 22 FT / 1162225, 0.11MB, pdf
Download
2056 3 28 FT / 1162284, 0.11MB, pdf
Download
2056 3 34 FT / 1162349, 0.11MB, pdf
Download
2056 3 40 FT / 1162403, 0.11MB, pdf
Download
2056 3 46 FT / 1162462, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren