Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Parent Art.Nr. cxmOID2916
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm

Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite; Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg 3, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.

(Druckwannen aus Metall auf Anfrage).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056 3 22 ALU 2 Nm 16 - 22 mm 1183524
50 Stück 670,20 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1183524

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 101 mm
Maß L 47 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056 3 28 ALU 2 Nm 22 - 28 mm 1183532
50 Stück 798,50 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1183532

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 121 mm
Maß L 47 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
2056 3 34 ALU 2 Nm 28 - 34 mm 1183540
50 Stück 876,55 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1183540

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 39 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 142 mm
Maß L 56,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 6 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2056 3 22 ALU / 1183524
Download
2056 3 28 ALU / 1183532
Download
2056 3 34 ALU / 1183540
Download
Downloads

Datenblatt

2056 3 22 ALU / 1183524, 0.11MB, pdf
Download
2056 3 28 ALU / 1183532, 0.11MB, pdf
Download
2056 3 34 ALU / 1183540, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren