Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Parent Art.Nr. cxmOID2940
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm

Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056U 2 12 FT 3 Nm 8 - 12 mm 1176129
50 Stück 382,15 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1176129

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 16 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 56 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056U 2 16 FT 3 Nm 12 - 16 mm 1176161
50 Stück 421,95 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1176161

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 16 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 64 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056U 2 22 FT 3 Nm 16 - 22 mm 1176226
50 Stück 475,15 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1176226

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 20 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 77 mm
Maß L 47 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056U 2 28 FT 3 Nm 22 - 28 mm 1176285
50 Stück 548,45 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1176285

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 25 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 89 mm
Maß L 47 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
2056U 2 34 FT 5 Nm 28 - 34 mm 1176331
50 Stück 606,20 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1176331

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 32 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 39 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 103 mm
Maß L 44,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056U 2 40 FT 5 Nm 34 - 40 mm 1176404
50 Stück 791,65 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1176404

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 40 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 34 - 40 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 45 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 115 mm
Maß L 44,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056U 2 46 FT 5 Nm 40 - 46 mm 1176463
50 Stück 844,75 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1176463

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 40 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 40 - 46 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 51 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 128 mm
Maß L 44,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056U 2 52 FT 5 Nm 46 - 52 mm 1176528
50 Stück 899,25 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1176528

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 50 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 46 - 52 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 57 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 140 mm
Maß L 45,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 6,5 mm
2056U 2 58 FT 5 Nm 52 - 58 mm 1176587
50 Stück 1.036,35 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1176587

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 50 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 52 - 58 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 64 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 152 mm
Maß L 45,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2056U 2 12 FT / 1176129
Download
2056U 2 16 FT / 1176161
Download
2056U 2 22 FT / 1176226
Download
2056U 2 28 FT / 1176285
Download
2056U 2 34 FT / 1176331
Download
2056U 2 40 FT / 1176404
Download
2056U 2 46 FT / 1176463
Download
2056U 2 52 FT / 1176528
Download
2056U 2 58 FT / 1176587
Download
Downloads

Datenblatt

2056U 2 12 FT / 1176129, 0.13MB, pdf
Download
2056U 2 16 FT / 1176161, 0.13MB, pdf
Download
2056U 2 22 FT / 1176226, 0.13MB, pdf
Download
2056U 2 28 FT / 1176285, 0.13MB, pdf
Download
2056U 2 34 FT / 1176331, 0.13MB, pdf
Download
2056U 2 40 FT / 1176404, 0.13MB, pdf
Download
2056U 2 46 FT / 1176463, 0.13MB, pdf
Download
2056U 2 52 FT / 1176528, 0.13MB, pdf
Download
2056U 2 58 FT / 1176587, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren