Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Parent Art.Nr. cxmOID11855
  • Flachstahl
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • U-Stahl

Passend zu Flach-, Winkel- und U-Eisen von 4 - 12 mm Materialstärke.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.

Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056F 2 12 FT 3 Nm 8 - 12 mm 1170120
50 Stück 382,15 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1170120

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser -
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 16 mm
Maß C 34 mm
Maß E 13 mm
Maß G M6
Maß H 57 mm
Maß L 25 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 4,5 mm
2056F 2 16 FT 3 Nm 12 - 16 mm 1170163
50 Stück 421,95 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1170163

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 16 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß E 13 mm
Maß G M6
Maß H 65 mm
Maß L 25 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 4,5 mm
2056F 2 22 FT 3 Nm 16 - 22 mm 1170228
50 Stück 475,15 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1170228

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 20 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß E 13 mm
Maß G M6
Maß H 78 mm
Maß L 38 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056F 2 28 FT 3 Nm 22 - 28 mm 1170287
50 Stück 548,45 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1170287

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 25 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß E 13 mm
Maß G M6
Maß H 90 mm
Maß L 38 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
2056F 2 34 FT 5 Nm 28 - 34 mm 1170341
50 Stück 606,20 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1170341

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 32 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 39 mm
Maß C 34 mm
Maß E 13 mm
Maß G M8
Maß H 104 mm
Maß L 33 mm
Maß t 2 mm
Maß x 6 mm
2056F 2 40 FT 5 Nm 34 - 40 mm 1170406
50 Stück 791,65 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1170406

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 40 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 34 - 40 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 45 mm
Maß C 34 mm
Maß E 13 mm
Maß G M8
Maß H 116 mm
Maß L 33 mm
Maß t 2 mm
Maß x 6 mm
2056F 2 46 FT 5 Nm 40 - 46 mm 1170465
50 Stück 844,75 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1170465

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 40 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 40 - 46 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 25 mm
Maß B 51 mm
Maß C 40 mm
Maß E 13 mm
Maß G M8
Maß H 128 mm
Maß L 33 mm
Maß t 2 mm
Maß x 6 mm
2056F 2 52 FT 5 Nm 46 - 52 mm 1170511
50 Stück 899,25 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1170511

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 50 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 46 - 52 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 25 mm
Maß B 57 mm
Maß C 40 mm
Maß E 13 mm
Maß G M8
Maß H 140 mm
Maß L 33 mm
Maß t 2 mm
Maß x 6,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2056F 2 12 FT / 1170120
Download
2056F 2 16 FT / 1170163
Download
2056F 2 22 FT / 1170228
Download
2056F 2 28 FT / 1170287
Download
2056F 2 34 FT / 1170341
Download
2056F 2 40 FT / 1170406
Download
2056F 2 46 FT / 1170465
Download
2056F 2 52 FT / 1170511
Download
Downloads

Datenblatt

2056F 2 12 FT / 1170120, 0.12MB, pdf
Download
2056F 2 16 FT / 1170163, 0.12MB, pdf
Download
2056F 2 22 FT / 1170228, 0.12MB, pdf
Download
2056F 2 28 FT / 1170287, 0.12MB, pdf
Download
2056F 2 34 FT / 1170341, 0.12MB, pdf
Download
2056F 2 40 FT / 1170406, 0.12MB, pdf
Download
2056F 2 46 FT / 1170465, 0.12MB, pdf
Download
2056F 2 52 FT / 1170511, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren