Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2

Parent Art.Nr. cxmOID2908
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm

Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite; Schelle und Schraube aus Edelstahl rostfrei, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056 2 22 A2 3 Nm 16 - 22 mm 1161822
50 Stück 1.190,35 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2

Art.Nr. 1161822

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 73 mm
Maß L 47 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056 2 28 A2 3 Nm 22 - 28 mm 1161830
50 Stück 1.308,15 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2

Art.Nr. 1161830

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 87 mm
Maß L 47 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
2056 2 34 A2 5 Nm 28 - 34 mm 1161849
50 Stück 1.651,40 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2

Art.Nr. 1161849

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 39 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 101 mm
Maß L 44,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 6 mm
2056 2 40 A2 5 Nm 34 - 40 mm 1161857
25 Stück 2.102,30 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2

Art.Nr. 1161857

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 34 - 40 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 45 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 114 mm
Maß L 44,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 6 mm
2056 2 46 A2 5 Nm 40 - 46 mm 1161865
25 Stück 2.295,00 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2

Art.Nr. 1161865

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 40 - 46 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 51 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 129 mm
Maß L 44,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 6 mm
2056 2 52 A2 5 Nm 46 - 52 mm 1161873
25 Stück 2.732,05 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2

Art.Nr. 1161873

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 46 - 52 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 57 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 129 mm
Maß L 45,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 6,5 mm
2056 2 58 A2 5 Nm 52 - 58 mm 1161881
25 Stück 2.824,60 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2

Art.Nr. 1161881

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 52 - 58 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 64 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 154 mm
Maß L 45,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
2056 2 64 A2 5 Nm 58 - 64 mm 1161903
15 Stück 2.968,80 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2

Art.Nr. 1161903

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 58 - 64 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 70 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 167 mm
Maß L 44,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2056 2 22 A2 / 1161822
Download
2056 2 28 A2 / 1161830
Download
2056 2 34 A2 / 1161849
Download
2056 2 40 A2 / 1161857
Download
2056 2 46 A2 / 1161865
Download
2056 2 52 A2 / 1161873
Download
2056 2 58 A2 / 1161881
Download
2056 2 64 A2 / 1161903
Download
Downloads

Datenblatt

2056 2 22 A2 / 1161822, 0.11MB, pdf
Download
2056 2 28 A2 / 1161830, 0.11MB, pdf
Download
2056 2 34 A2 / 1161849, 0.11MB, pdf
Download
2056 2 40 A2 / 1161857, 0.11MB, pdf
Download
2056 2 46 A2 / 1161865, 0.11MB, pdf
Download
2056 2 52 A2 / 1161873, 0.11MB, pdf
Download
2056 2 58 A2 / 1161881, 0.11MB, pdf
Download
2056 2 64 A2 / 1161903, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren