Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre

Parent Art.Nr. cxmOID175983
  • Rundmaterial
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Flachstahl

Passend zu allen Rundprofileisen bzw. Rohren mit Durchmesser bis 22 mm. Schelle, Druckwanne und Schraube aus Stahl sind tauchfeuerverzinkt.
Die Metallwannen haben allseitig stark gerundete Kanten, sodass keine Kabelbeschädigung zu befürchten ist.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056RS M 16 FT 3 Nm 12 - 16 mm 1158305
100 Stück 279,75 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre

Art.Nr. 1158305

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 16 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Rundprofil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß B 20 mm
Maß C 28 mm
Maß G M6
Maß H 57 mm
Maß L 26 mm
Maß t 1,5 mm
2056RS M 22 FT 3 Nm 16 - 22 mm 1158309
100 Stück 293,15 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre

Art.Nr. 1158309

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 20 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Rundprofil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß B 27 mm
Maß C 28 mm
Maß G M6
Maß H 69 mm
Maß L 30 mm
Maß t 1,5 mm
2056RS M 28 FT 3 Nm 22 - 28 mm 1158313
100 Stück 322,20 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre

Art.Nr. 1158313

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 25 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Rundprofil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß B 33 mm
Maß C 28 mm
Maß G M6
Maß H 73 mm
Maß L 38 mm
Maß t 2 mm
2056RS M 34 FT 5 Nm 28 - 34 mm 1158317
100 Stück 406,50 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre

Art.Nr. 1158317

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 32 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Rundprofil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß B 39 mm
Maß C 33 mm
Maß G M8
Maß H 79 mm
Maß L 33 mm
Maß t 2 mm
2056RS M 40 FT 5 Nm 34 - 40 mm 1158321
100 Stück 487,20 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre

Art.Nr. 1158321

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 40 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Rundprofil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 34 - 40 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß B 45 mm
Maß C 33 mm
Maß G M8
Maß H 86 mm
Maß L 33 mm
Maß t 2 mm
2056RS M 46 FT 5 Nm 40 - 46 mm 1158325
100 Stück 531,80 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre

Art.Nr. 1158325

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 40 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Rundprofil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 40 - 46 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß B 51 mm
Maß C 33 mm
Maß G M8
Maß H 92 mm
Maß L 33 mm
Maß t 2 mm
2056RS M 52 FT 5 Nm 46 - 52 mm 1158329
100 Stück 633,00 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre

Art.Nr. 1158329

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 50 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Rundprofil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 46 - 52 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß B 57 mm
Maß C 33 mm
Maß G M8
Maß H 97 mm
Maß L 33 mm
Maß t 2 mm
2056RS M 58 FT 5 Nm 52 - 58 mm 1158333
100 Stück 654,50 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre

Art.Nr. 1158333

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 50 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Rundprofil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 52 - 58 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß B 64 mm
Maß C 33 mm
Maß G M8
Maß H 103 mm
Maß L 33 mm
Maß t 2,5 mm
2056RS M 64 FT 5 Nm 58 - 64 mm 1158337
100 Stück 687,90 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, Rundprofile/Rohre

Art.Nr. 1158337

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 63 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Rundprofil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 58 - 64 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß B 70 mm
Maß C 33 mm
Maß G M8
Maß H 112 mm
Maß L 33 mm
Maß t 2,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2056RS M 16 FT / 1158305
Download
2056RS M 22 FT / 1158309
Download
2056RS M 28 FT / 1158313
Download
2056RS M 34 FT / 1158317
Download
2056RS M 40 FT / 1158321
Download
2056RS M 46 FT / 1158325
Download
2056RS M 52 FT / 1158329
Download
2056RS M 58 FT / 1158333
Download
2056RS M 64 FT / 1158337
Download
Downloads

Datenblatt

2056RS M 16 FT / 1158305, 0.17MB, pdf
Download
2056RS M 22 FT / 1158309, 0.17MB, pdf
Download
2056RS M 28 FT / 1158313, 0.17MB, pdf
Download
2056RS M 34 FT / 1158317, 0.17MB, pdf
Download
2056RS M 40 FT / 1158321, 0.17MB, pdf
Download
2056RS M 46 FT / 1158325, 0.17MB, pdf
Download
2056RS M 52 FT / 1158329, 0.17MB, pdf
Download
2056RS M 58 FT / 1158333, 0.17MB, pdf
Download
2056RS M 64 FT / 1158337, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren