Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Parent Art.Nr. cxmOID120784
  • Flachstahl
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • U-Stahl

Die Metallwannen haben allseitig stark gerundete Kanten, sodass keine Kabelbeschädigung zu befürchten ist.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056F M 12 FT 3 Nm 8 - 12 mm 1156802
100 Stück 264,55 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Art.Nr. 1156802

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 16 mm
Maß C 34 mm
Maß E 13 mm
Maß G M6
Maß H 43 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056F M 16 FT 3 Nm 12 - 16 mm 1156810
100 Stück 281,95 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Art.Nr. 1156810

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 16 mm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß E 13 mm
Maß G M6
Maß H 47 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056F M 22 FT 3 Nm 16 - 22 mm 1156829
100 Stück 295,50 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Art.Nr. 1156829

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 20 mm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß E 13 mm
Maß G M6
Maß H 54 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056F M 28 FT 3 Nm 22 - 28 mm 1156837
100 Stück 324,75 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Art.Nr. 1156837

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 25 mm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß E 13 mm
Maß G M6
Maß H 60 mm
Maß L 34 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2056F M 12 FT / 1156802
Download
2056F M 16 FT / 1156810
Download
2056F M 22 FT / 1156829
Download
2056F M 28 FT / 1156837
Download
Downloads

Datenblatt