Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Parent Art.Nr. cxmOID439566
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm

Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056U M 12 A4 3 Nm 8 - 12 mm 1158207
100 Stück 721,65 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Art.Nr. 1158207

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß B 16 mm
Maß C 34 mm
Maß t 1,5 mm
2056U M 16 A4 3 Nm 12 - 16 mm 1158211
100 Stück 769,20 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Art.Nr. 1158211

Datenblatt, 0.23MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 16 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß t 1,5 mm
2056U M 22 A4 3 Nm 16 - 22 mm 1158215
100 Stück 806,00 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Art.Nr. 1158215

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 20 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß t 1,5 mm
2056U M 28 A4 3 Nm 22 - 28 mm 1158219
100 Stück 885,80 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Art.Nr. 1158219

Datenblatt, 0.32MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 25 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß t 2 mm
2056U M 34 A4 5 Nm 28 - 34 mm 1158223
100 Stück 1.117,80 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Art.Nr. 1158223

Datenblatt, 0.27MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 32 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß B 39 mm
Maß C 34 mm
Maß t 2 mm
2056U M 40 A4 5 Nm 34 - 40 mm 1158227
100 Stück 1.339,40 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Art.Nr. 1158227

Datenblatt, 0.24MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 40 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 34 - 40 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß B 45 mm
Maß C -
Maß t 2 mm
2056U M 46 A4 5 Nm 40 - 46 mm 1158231
100 Stück 1.462,20 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Art.Nr. 1158231

Datenblatt, 0.30MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 40 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 40 - 46 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß B 51 mm
Maß C 40 mm
Maß t 2 mm
2056U M 52 A4 5 Nm 46 - 52 mm 1158235
100 Stück 1.740,65 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Art.Nr. 1158235

Datenblatt, 0.31MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 50 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 46 - 52 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß B 57 mm
Maß C 40 mm
Maß t 2 mm
2056U M 58 A4 5 Nm 52 - 58 mm 1158239
100 Stück 1.799,65 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Art.Nr. 1158239

Datenblatt, 0.31MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre -
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 50 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 52 - 58 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß B 64 mm
Maß C 40 mm
Maß t 2,5 mm
2056U M 64 A4 5 Nm 58 - 64 mm 1158243
100 Stück 1.891,45 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Art.Nr. 1158243

Datenblatt, 0.23MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 63 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 58 - 64 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß B 70 mm
Maß C 40 mm
Maß t 2,5 mm
2056U M 70 A4 5 Nm 64 - 70 mm 1158247
50 Stück 2.917,70 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Art.Nr. 1158247

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 64 - 70 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß B 76 mm
Maß C 40 mm
Maß t 2,5 mm
2056U M 76 A4 5 Nm 70 - 76 mm 1158251
25 Stück 3.816,95 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Art.Nr. 1158251

Datenblatt, 0.27MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 70 - 76 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß B 82 mm
Maß C 40 mm
Maß t 2,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2056U M 12 A4 / 1158207
Download
2056U M 16 A4 / 1158211
Download
2056U M 22 A4 / 1158215
Download
2056U M 28 A4 / 1158219
Download
2056U M 34 A4 / 1158223
Download
2056U M 40 A4 / 1158227
Download
2056U M 46 A4 / 1158231
Download
2056U M 52 A4 / 1158235
Download
2056U M 58 A4 / 1158239
Download
2056U M 64 A4 / 1158243
Download
2056U M 70 A4 / 1158247
Download
2056U M 76 A4 / 1158251
Download
Downloads

Datenblatt

2056U M 12 A4 / 1158207, 0.15MB, pdf
Download
2056U M 16 A4 / 1158211, 0.23MB, pdf
Download
2056U M 22 A4 / 1158215, 0.19MB, pdf
Download
2056U M 28 A4 / 1158219, 0.32MB, pdf
Download
2056U M 34 A4 / 1158223, 0.27MB, pdf
Download
2056U M 40 A4 / 1158227, 0.24MB, pdf
Download
2056U M 46 A4 / 1158231, 0.30MB, pdf
Download
2056U M 52 A4 / 1158235, 0.31MB, pdf
Download
2056U M 58 A4 / 1158239, 0.31MB, pdf
Download
2056U M 64 A4 / 1158243, 0.23MB, pdf
Download
2056U M 70 A4 / 1158247, 0.13MB, pdf
Download
2056U M 76 A4 / 1158251, 0.27MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren