Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Parent Art.Nr. cxmOID2912
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm

Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite;
Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg 3,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.

(Druckwannen aus Metall auf Anfrage).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056 12 ALU 2 Nm 8 - 12 mm 1183206
100 Stück 389,40 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Art.Nr. 1183206

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 16 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 40 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056 16 ALU 2 Nm 12 - 16 mm 1183214
100 Stück 414,20 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Art.Nr. 1183214

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 44 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056 22 ALU 2 Nm 16 - 22 mm 1183222
100 Stück 424,00 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Art.Nr. 1183222

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 50 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056 28 ALU 2 Nm 22 - 28 mm 1183230
100 Stück 465,10 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Art.Nr. 1183230

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 58 mm
Maß L 34 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
2056 34 ALU 2 Nm 28 - 34 mm 1183249
100 Stück 591,95 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Art.Nr. 1183249

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 39 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 66 mm
Maß L 34 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056 40 ALU 2 Nm 34 - 40 mm 1183257
100 Stück 683,10 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Art.Nr. 1183257

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 34 - 40 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 45 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 72 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056 46 ALU 2 Nm 40 - 46 mm 1183265
100 Stück 758,30 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Art.Nr. 1183265

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 40 - 46 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 51 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 79 mm
Maß L 44,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056 52 ALU 2 Nm 46 - 52 mm 1183273
100 Stück 820,00 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Art.Nr. 1183273

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser 50 mm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 46 - 52 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 57 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 86 mm
Maß L 44,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 6,5 mm
2056 58 ALU 2 Nm 52 - 58 mm 1183281
50 Stück 919,75 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Art.Nr. 1183281

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 52 - 58 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 64 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 93 mm
Maß L 45,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
2056 64 ALU 2 Nm 58 - 64 mm 1183303
50 Stück 969,50 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Art.Nr. 1183303

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser 63 mm
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 58 - 64 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 70 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 99 mm
Maß L 45,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
2056 70 ALU 2 Nm 64 - 70 mm 1183311
50 Stück 1.481,90 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Art.Nr. 1183311

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 64 - 70 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 76 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 106 mm
Maß L 45,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
2056 76 ALU 2 Nm 70 - 76 mm 1183338
25 Stück 2.004,00 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Art.Nr. 1183338

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Halogenfrei ja
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 70 - 76 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 25 mm
Maß B 82 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 114 mm
Maß L 45,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2056 12 ALU / 1183206
Download
2056 16 ALU / 1183214
Download
2056 22 ALU / 1183222
Download
2056 28 ALU / 1183230
Download
2056 34 ALU / 1183249
Download
2056 40 ALU / 1183257
Download
2056 46 ALU / 1183265
Download
2056 52 ALU / 1183273
Download
2056 58 ALU / 1183281
Download
2056 64 ALU / 1183303
Download
2056 70 ALU / 1183311
Download
2056 76 ALU / 1183338
Download
Downloads

Datenblatt

2056 12 ALU / 1183206, 0.12MB, pdf
Download
2056 16 ALU / 1183214, 0.12MB, pdf
Download
2056 22 ALU / 1183222, 0.12MB, pdf
Download
2056 28 ALU / 1183230, 0.12MB, pdf
Download
2056 34 ALU / 1183249, 0.12MB, pdf
Download
2056 40 ALU / 1183257, 0.12MB, pdf
Download
2056 46 ALU / 1183265, 0.12MB, pdf
Download
2056 52 ALU / 1183273, 0.12MB, pdf
Download
2056 58 ALU / 1183281, 0.12MB, pdf
Download
2056 64 ALU / 1183303, 0.12MB, pdf
Download
2056 70 ALU / 1183311, 0.12MB, pdf
Download
2056 76 ALU / 1183338, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren