Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Parent Art.Nr. cxmOID11828
  • Winkelstahl
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Auch passend zu Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge, Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg3, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056W 22 ALU 2 Nm 16 - 22 mm 1184024
50 Stück 527,60 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1184024

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser 20 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Winkelprofil
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß E 11 mm
Maß G M6
Maß H 85 mm
Maß L 27 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056W 28 ALU 2 Nm 22 - 28 mm 1184032
50 Stück 569,60 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1184032

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser 25 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Winkelprofil
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß E 11 mm
Maß G M6
Maß H 91 mm
Maß L 27 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
2056W 34 ALU 2 Nm 28 - 34 mm 1184040
50 Stück 683,10 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1184040

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser 32 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Winkelprofil
Schlagfest nein
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 39 mm
Maß C 34 mm
Maß E 11 mm
Maß G M8
Maß H 99 mm
Maß L 31,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056W 40 ALU 2 Nm 34 - 40 mm 1184059
50 Stück 792,65 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1184059

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser 40 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Winkelprofil
Schlagfest nein
Spannbereich D 34 - 40 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 45 mm
Maß C 34 mm
Maß E 11 mm
Maß G M8
Maß H 105 mm
Maß L 31,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056W 46 ALU 2 Nm 40 - 46 mm 1184067
50 Stück 863,95 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1184067

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser 40 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Winkelprofil
Schlagfest nein
Spannbereich D 40 - 46 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 25 mm
Maß B 51 mm
Maß C 40 mm
Maß E 13,5 mm
Maß G M8
Maß H 111 mm
Maß L 31,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056W 52 ALU 2 Nm 46 - 52 mm 1184075
50 Stück 886,35 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1184075

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser 50 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Winkelprofil
Schlagfest nein
Spannbereich D 46 - 52 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 25 mm
Maß B 57 mm
Maß C 40 mm
Maß E 13,5 mm
Maß G M8
Maß H 117 mm
Maß L 32,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 6,5 mm
2056W 58 ALU 2 Nm 52 - 58 mm 1184083
50 Stück 1.074,15 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1184083

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser 50 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Winkelprofil
Schlagfest nein
Spannbereich D 52 - 58 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 64 mm
Maß C 40 mm
Maß E 13,5 mm
Maß G M8
Maß H 123 mm
Maß L 32,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
2056W 64 ALU 2 Nm 58 - 64 mm 1184091
50 Stück 1.111,40 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1184091

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser 63 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Winkelprofil
Schlagfest nein
Spannbereich D 58 - 64 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 70 mm
Maß C 40 mm
Maß E 13,5 mm
Maß G M8
Maß H 130 mm
Maß L 32,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2056W 22 ALU / 1184024
Download
2056W 28 ALU / 1184032
Download
2056W 34 ALU / 1184040
Download
2056W 40 ALU / 1184059
Download
2056W 46 ALU / 1184067
Download
2056W 52 ALU / 1184075
Download
2056W 58 ALU / 1184083
Download
2056W 64 ALU / 1184091
Download
Downloads

Datenblatt

2056W 46 ALU / 1184067, 0.11MB, pdf
Download
2056W 58 ALU / 1184083, 0.11MB, pdf
Download
2056W 34 ALU / 1184040, 0.11MB, pdf
Download
2056W 22 ALU / 1184024, 0.11MB, pdf
Download
2056W 52 ALU / 1184075, 0.11MB, pdf
Download
2056W 64 ALU / 1184091, 0.11MB, pdf
Download
2056W 40 ALU / 1184059, 0.11MB, pdf
Download
2056W 28 ALU / 1184032, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren