Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Parent Art.Nr. cxmOID2946
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm

Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056U 12 ALU 2 Nm 8 - 12 mm 1184407
50 Stück 421,95 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1184407

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 16 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 42 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056U 16 ALU 2 Nm 12 - 16 mm 1184415
50 Stück 426,90 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1184415

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser 16 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 46 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056U 22 ALU 2 Nm 16 - 22 mm 1184423
50 Stück 448,30 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1184423

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser 20 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 53 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056U 28 ALU 2 Nm 22 - 28 mm 1184431
50 Stück 518,95 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1184431

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser 25 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 59 mm
Maß L 34 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
2056U 34 ALU 2 Nm 28 - 34 mm 1184458
50 Stück 618,45 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1184458

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser 32 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 39 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 67 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056U 40 ALU 2 Nm 34 - 40 mm 1184466
50 Stück 708,55 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1184466

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser 40 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 34 - 40 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 45 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 73 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056U 46 ALU 2 Nm 40 - 46 mm 1184474
50 Stück 778,80 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1184474

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser 40 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 40 - 46 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 51 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 79 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056U 52 ALU 2 Nm 46 - 52 mm 1184482
50 Stück 834,30 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1184482

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser 50 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 46 - 52 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 57 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 85 mm
Maß L 38,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 6,5 mm
2056U 58 ALU 2 Nm 52 - 58 mm 1184490
50 Stück 922,60 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1184490

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser 50 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 52 - 58 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 64 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 91 mm
Maß L 38,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
2056U 64 ALU 2 Nm 58 - 64 mm 1184504
50 Stück 971,60 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1184504

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser 63 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 58 - 64 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 70 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 103 mm
Maß L 38,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
2056U 70 ALU 2 Nm 64 - 70 mm 1184539
50 Stück 1.488,80 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1184539

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 64 - 70 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 76 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 110 mm
Maß L 45,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
2056U 76 ALU 2 Nm 70 - 76 mm 1184512
50 Stück 2.049,95 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU

Art.Nr. 1184512

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Schlagfest nein
Spannbereich D 70 - 76 mm
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 82 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 116 mm
Maß L 45,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2056U 12 ALU / 1184407
Download
2056U 16 ALU / 1184415
Download
2056U 22 ALU / 1184423
Download
2056U 28 ALU / 1184431
Download
2056U 34 ALU / 1184458
Download
2056U 40 ALU / 1184466
Download
2056U 46 ALU / 1184474
Download
2056U 52 ALU / 1184482
Download
2056U 58 ALU / 1184490
Download
2056U 64 ALU / 1184504
Download
2056U 70 ALU / 1184539
Download
2056U 76 ALU / 1184512
Download
Downloads

Datenblatt

2056U 12 ALU / 1184407, 0.12MB, pdf
Download
2056U 16 ALU / 1184415, 0.12MB, pdf
Download
2056U 22 ALU / 1184423, 0.12MB, pdf
Download
2056U 28 ALU / 1184431, 0.12MB, pdf
Download
2056U 34 ALU / 1184458, 0.12MB, pdf
Download
2056U 40 ALU / 1184466, 0.12MB, pdf
Download
2056U 46 ALU / 1184474, 0.12MB, pdf
Download
2056U 52 ALU / 1184482, 0.12MB, pdf
Download
2056U 58 ALU / 1184490, 0.12MB, pdf
Download
2056U 64 ALU / 1184504, 0.12MB, pdf
Download
2056U 70 ALU / 1184539, 0.12MB, pdf
Download
2056U 76 ALU / 1184512, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren