Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Parent Art.Nr. cxmOID2944
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm

Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056U 12 A2 3 Nm 8 - 12 mm 1178504
50 Stück 1.037,60 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Art.Nr. 1178504

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 16 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 42 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056U 16 A2 3 Nm 12 - 16 mm 1178512
50 Stück 1.050,35 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Art.Nr. 1178512

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 16 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 46 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056U 22 A2 3 Nm 16 - 22 mm 1178520
50 Stück 1.103,45 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Art.Nr. 1178520

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 20 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 53 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056U 28 A2 3 Nm 22 - 28 mm 1178539
50 Stück 1.272,80 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Art.Nr. 1178539

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 25 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 59 mm
Maß L 34 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
2056U 34 A2 5 Nm 28 - 34 mm 1178547
50 Stück 1.522,35 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Art.Nr. 1178547

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 32 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 39 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 67 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056U 40 A2 5 Nm 34 - 40 mm 1178555
25 Stück 1.746,40 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Art.Nr. 1178555

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 40 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 34 - 40 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 45 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 73 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056U 46 A2 5 Nm 40 - 46 mm 1178563
25 Stück 1.919,90 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Art.Nr. 1178563

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 40 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 40 - 46 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 51 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 79 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056U 52 A2 5 Nm 46 - 52 mm 1178571
25 Stück 2.059,70 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Art.Nr. 1178571

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 50 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 46 - 52 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 57 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 85 mm
Maß L 38,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 6,5 mm
2056U 58 A2 5 Nm 52 - 58 mm 1178598
25 Stück 2.276,05 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Art.Nr. 1178598

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 50 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 52 - 58 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 64 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 91 mm
Maß L 38,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
2056U 64 A2 5 Nm 58 - 64 mm 1178601
15 Stück 2.394,85 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Art.Nr. 1178601

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 63 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 58 - 64 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 70 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 97 mm
Maß L 38,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
2056U 70 A2 5 Nm 64 - 70 mm 1178628
15 Stück 3.672,00 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Art.Nr. 1178628

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 64 - 70 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 76 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 103 mm
Maß L 38,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
2056U 76 A2 5 Nm 70 - 76 mm 1178636
10 Stück 5.058,40 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Art.Nr. 1178636

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 70 - 76 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 25 mm
Maß B 82 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 110 mm
Maß L 45,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2056U 12 A2 / 1178504
Download
2056U 16 A2 / 1178512
Download
2056U 22 A2 / 1178520
Download
2056U 28 A2 / 1178539
Download
2056U 34 A2 / 1178547
Download
2056U 40 A2 / 1178555
Download
2056U 46 A2 / 1178563
Download
2056U 52 A2 / 1178571
Download
2056U 58 A2 / 1178598
Download
2056U 64 A2 / 1178601
Download
2056U 70 A2 / 1178628
Download
2056U 76 A2 / 1178636
Download
Downloads

Datenblatt

2056U 12 A2 / 1178504, 0.12MB, pdf
Download
2056U 16 A2 / 1178512, 0.12MB, pdf
Download
2056U 22 A2 / 1178520, 0.12MB, pdf
Download
2056U 28 A2 / 1178539, 0.13MB, pdf
Download
2056U 34 A2 / 1178547, 0.12MB, pdf
Download
2056U 40 A2 / 1178555, 0.12MB, pdf
Download
2056U 46 A2 / 1178563, 0.13MB, pdf
Download
2056U 52 A2 / 1178571, 0.12MB, pdf
Download
2056U 58 A2 / 1178598, 0.12MB, pdf
Download
2056U 64 A2 / 1178601, 0.12MB, pdf
Download
2056U 70 A2 / 1178628, 0.12MB, pdf
Download
2056U 76 A2 / 1178636, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren