SOM-Schelle, 1-fach schwer entflammbar

Art.Nr. 2124459 | EAN 4012195196815

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit Kunststoffschrauben, daher korrosionssicher, mit Langloch zur Befestigung mittels Holzschrauben oder Schlagdübel 5 mm. Schwer entflammbar.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
3083 LGR 2124459
20 Stück 579,65 € Preis / 100 Stück
SOM-Schelle, 1-fach schwer entflammbar
SOM-Schelle, 1-fach schwer entflammbar

SOM-Schelle, 1-fach schwer entflammbar

Art.Nr. 2124459

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Schraube M8 x 40
Spannbereich D 32 - 45 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Duroplast, Aminoplast Typ 131.5

Abmessungen

Maß b 21 mm
Maß b1 6,5 mm
Maß d min. 32 mm
Maß d max. 45 mm
Maß H1 12 mm
Maß H2 54 mm
Maß H3 57 mm
Maß L 77 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

3083 LGR / 2124459
Download
Downloads