Sockel-Klemmschelle, 2fach

Parent Art.Nr. cxmOID1705
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Aufschraubbar auf Gewinde M6.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2962 2X10 2140608
100 Stück 182,40 € Preis / 100 Stück
Sockel-Klemmschelle, 2-fach
Sockel-Klemmschelle, 2-fach

Sockel-Klemmschelle, 2-fach

Art.Nr. 2140608

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Gewindeanschluss
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 10 + 10
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Spannbereich D 10 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 40,5 mm
Maß B 12 mm
Maß C Ø 15 mm
Maß H 21 mm
Maß L 24 mm
2962 2x16 2140683
50 Stück 330,60 € Preis / 100 Stück
Sockel-Klemmschelle, 2-fach
Sockel-Klemmschelle, 2-fach

Sockel-Klemmschelle, 2-fach

Art.Nr. 2140683

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Gewindeanschluss
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 15/16 + 15/16
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Spannbereich D 15 - 16 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 57,5 mm
Maß B 15,5 mm
Maß C 20 x 33 mm
Maß H 30 mm
Maß L 33 mm
2962 2x22 2140721
25 Stück 438,20 € Preis / 100 Stück
Sockel-Klemmschelle, 2-fach
Sockel-Klemmschelle, 2-fach

Sockel-Klemmschelle, 2-fach

Art.Nr. 2140721

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Gewindeanschluss
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 18/22 + 18/22
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Spannbereich D 18 - 22 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 67 mm
Maß B 17 mm
Maß C 22 x 38 mm
Maß H 34 mm
Maß L 38 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2962 2X10 / 2140608
Download
2962 2x16 / 2140683
Download
2962 2x22 / 2140721
Download
Downloads

Datenblatt

2962 2X10 / 2140608, 0.12MB, pdf
Download
2962 2x16 / 2140683, 0.12MB, pdf
Download
2962 2x22 / 2140721, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren