Schraub-Abstandschelle

Parent Art.Nr. cxmOID10242
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit Gewinde M6.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
731 W 12 G 2 mm M6 mm 1366122
50 Stück 337,20 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle
Schraub-Abstandschelle

Schraub-Abstandschelle

Art.Nr. 1366122

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 8 - 12 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 43 mm
Maß A 43 mm
Maß B 28 mm
Maß D 12 mm
Maß D 12 mm
Maß t 12 mm
731 W 16 G 2 mm M6 mm 1366165
50 Stück 371,95 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle
Schraub-Abstandschelle

Schraub-Abstandschelle

Art.Nr. 1366165

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 12 - 16 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 47 mm
Maß A 47 mm
Maß B 32 mm
Maß D 16 mm
Maß D 16 mm
Maß t 14 mm
731 W 20 G 2 mm M6 mm 1366203
50 Stück 453,05 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle
Schraub-Abstandschelle

Schraub-Abstandschelle

Art.Nr. 1366203

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 16 - 20 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 51 mm
Maß A 51 mm
Maß B 36 mm
Maß D 20 mm
Maß D 20 mm
Maß t 14 mm
731 W 25 G 2 mm M6 mm 1366254
50 Stück 507,25 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle
Schraub-Abstandschelle

Schraub-Abstandschelle

Art.Nr. 1366254

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 20 - 25 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 58 mm
Maß A 58 mm
Maß B 43 mm
Maß D 25 mm
Maß D 25 mm
Maß t 14 mm
731 W 30 G 2 mm M6 mm 1366300
25 Stück 548,35 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle
Schraub-Abstandschelle

Schraub-Abstandschelle

Art.Nr. 1366300

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 25 - 30 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 64 mm
Maß A 64 mm
Maß B 49 mm
Maß D 30 mm
Maß D 30 mm
Maß t 14 mm
731 W 35 G 2 mm M6 mm 1366351
25 Stück 604,10 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle
Schraub-Abstandschelle

Schraub-Abstandschelle

Art.Nr. 1366351

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 18
Spannbereich D 30 - 35 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 65 mm
Maß A 65 mm
Maß B 50 mm
Maß D 35 mm
Maß D 35 mm
Maß t 18 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

731 W 12 G / 1366122
Download
731 W 16 G / 1366165
Download
731 W 20 G / 1366203
Download
731 W 25 G / 1366254
Download
731 W 30 G / 1366300
Download
731 W 35 G / 1366351
Download
Downloads

Datenblatt

731 W 20 G / 1366203, 0.15MB, pdf
Download
731 W 12 G / 1366122, 0.15MB, pdf
Download
731 W 16 G / 1366165, 0.15MB, pdf
Download
731 W 25 G / 1366254, 0.15MB, pdf
Download
731 W 30 G / 1366300, 0.15MB, pdf
Download
731 W 35 G / 1366351, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren