Schraub-Abstandschelle, universal

Parent Art.Nr. cxmOID10244
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit Gewinde M6.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2900 M6 13-16 G 1,5 mm M6 mm 1383094
50 Stück 306,20 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, universal
Schraub-Abstandschelle, universal

Schraub-Abstandschelle, universal

Art.Nr. 1383094

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Größe M16
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 13,5 - 16 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 48 mm
Breite 14 mm
Maß A 48 mm
Maß B 35 mm
Maß b 14 mm
Maß D 15,2 mm
Maß D 15,2 mm
Maß H 9 mm
Maß L 48 mm
Maß t1 1,5 mm
Maß t2 1,5 mm
Maß x 2,2 mm
2900 M6 16-19 G 1,5 mm M6 mm 1383116
50 Stück 320,15 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, universal
Schraub-Abstandschelle, universal

Schraub-Abstandschelle, universal

Art.Nr. 1383116

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Größe Pg 11
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 16,5 - 19 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 48 mm
Breite 14 mm
Maß A 48 mm
Maß B 35 mm
Maß b 14 mm
Maß D 18,6 mm
Maß D 18,6 mm
Maß H 9 mm
Maß L 48 mm
Maß t1 1,5 mm
Maß t2 1,5 mm
Maß x 2,6 mm
2900 M6 18-21 G 1,5 mm M6 mm 1383132
50 Stück 337,35 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, universal
Schraub-Abstandschelle, universal

Schraub-Abstandschelle, universal

Art.Nr. 1383132

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Größe M20
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 18 - 21 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 48 mm
Breite 14 mm
Maß A 48 mm
Maß B 35 mm
Maß b 14 mm
Maß D 20,4 mm
Maß D 20,4 mm
Maß H 9 mm
Maß L 48 mm
Maß t1 1,5 mm
Maß t2 1,5 mm
Maß x 2,9 mm
2900 M6 19-23 G 1,5 mm M6 mm 1383167
50 Stück 358,45 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, universal
Schraub-Abstandschelle, universal

Schraub-Abstandschelle, universal

Art.Nr. 1383167

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Größe Pg 16
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 19 - 23 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 48 mm
Breite 14 mm
Maß A 48 mm
Maß B 35 mm
Maß b 14 mm
Maß D 22,5 mm
Maß D 22,5 mm
Maß H 9 mm
Maß L 48 mm
Maß t1 1,5 mm
Maß t2 1,5 mm
Maß x 4 mm
2900 M6 24-29 G 1,5 mm M6 mm 1383213
50 Stück 395,85 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, universal
Schraub-Abstandschelle, universal

Schraub-Abstandschelle, universal

Art.Nr. 1383213

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Größe M25
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 24 - 29 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 60 mm
Breite 14 mm
Maß A 60 mm
Maß B 47 mm
Maß b 14 mm
Maß D 28,3 mm
Maß D 28,3 mm
Maß H 7,5 mm
Maß L 60 mm
Maß t1 1,5 mm
Maß t2 2 mm
Maß x 4,6 mm
2900 M6 33-38 G 2 mm M6 mm 1383310
25 Stück 438,00 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, universal
Schraub-Abstandschelle, universal

Schraub-Abstandschelle, universal

Art.Nr. 1383310

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Größe Pg 29
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 33 - 38 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 68 mm
Breite 16 mm
Maß A 68 mm
Maß B 54 mm
Maß b 16 mm
Maß D -
Maß D 32 mm
Maß H 6,5 mm
Maß L 68 mm
Maß t1 2 mm
Maß t2 2 mm
Maß x 3,5 mm
2900 M6 30-34 G 2 mm M6 mm 1383299
50 Stück 406,00 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, universal
Schraub-Abstandschelle, universal

Schraub-Abstandschelle, universal

Art.Nr. 1383299

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Größe M32
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 30 - 34 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 79 mm
Breite 16 mm
Maß A 79 mm
Maß B 64 mm
Maß b 16 mm
Maß D 37 mm
Maß D 37 mm
Maß H 8 mm
Maß L 79 mm
Maß t1 2 mm
Maß t2 2 mm
Maß x 5 mm
2900 M6 39-42 G 2 mm M6 mm 1383418
25 Stück 471,70 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, universal
Schraub-Abstandschelle, universal

Schraub-Abstandschelle, universal

Art.Nr. 1383418

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Größe M40
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 16
Spannbereich D 39 - 42 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 79 mm
Breite 16 mm
Maß A 79 mm
Maß B 64 mm
Maß b 16 mm
Maß D -
Maß D 40 mm
Maß H 6,5 mm
Maß L 79 mm
Maß t1 2 mm
Maß t2 2 mm
Maß x 5 mm
2900 M6 43-48 G 2 mm M6 mm 1383361
20 Stück 458,25 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, universal
Schraub-Abstandschelle, universal

Schraub-Abstandschelle, universal

Art.Nr. 1383361

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Größe Pg 36
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 43 - 48 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 79 mm
Breite 16 mm
Maß A 79 mm
Maß B 64 mm
Maß b 16 mm
Maß D 47 mm
Maß D 47 mm
Maß H 8 mm
Maß L 79 mm
Maß t1 2 mm
Maß t2 2 mm
Maß x 5 mm
2900 M6 49-55 G 2 mm M6 mm 1383426
20 Stück 532,40 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, universal
Schraub-Abstandschelle, universal

Schraub-Abstandschelle, universal

Art.Nr. 1383426

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Größe M50
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M6 x 15
Spannbereich D 49 - 55 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 102 mm
Breite 18 mm
Maß A 102 mm
Maß B 86 mm
Maß b 18 mm
Maß D 54 mm
Maß D 54 mm
Maß H 8 mm
Maß L 102 mm
Maß t1 2 mm
Maß t2 2 mm
Maß x 5,5 mm
2900 M6 54-60 G 2 mm M6 mm 1383485
20 Stück 584,60 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, universal
Schraub-Abstandschelle, universal

Schraub-Abstandschelle, universal

Art.Nr. 1383485

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Größe Pg 48
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M6 x 15
Spannbereich D 54 - 60 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 102 mm
Breite 18 mm
Maß A 102 mm
Maß B 86 mm
Maß b 18 mm
Maß D 59,3 mm
Maß D 59,3 mm
Maß H 8 mm
Maß L 102 mm
Maß t1 2 mm
Maß t2 2 mm
Maß x 6,3 mm
2900 M6 61-64 G 2 mm M6 mm 1383507
20 Stück 625,00 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, universal
Schraub-Abstandschelle, universal

Schraub-Abstandschelle, universal

Art.Nr. 1383507

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Größe M63
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M6 x 16
Spannbereich D 61 - 64 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 106,5 mm
Breite 18 mm
Maß A 106,5 mm
Maß B 90,5 mm
Maß b 18 mm
Maß D -
Maß D 63 mm
Maß H 6,5 mm
Maß L 106,5 mm
Maß t1 2 mm
Maß t2 2 mm
Maß x 6 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2900 M6 13-16 G / 1383094
Download
2900 M6 16-19 G / 1383116
Download
2900 M6 18-21 G / 1383132
Download
2900 M6 19-23 G / 1383167
Download
2900 M6 24-29 G / 1383213
Download
2900 M6 33-38 G / 1383310
Download
2900 M6 30-34 G / 1383299
Download
2900 M6 39-42 G / 1383418
Download
2900 M6 43-48 G / 1383361
Download
2900 M6 49-55 G / 1383426
Download
2900 M6 54-60 G / 1383485
Download
2900 M6 61-64 G / 1383507
Download
Downloads

Datenblatt

2900 M6 13-16 G / 1383094, 0.13MB, pdf
Download
2900 M6 16-19 G / 1383116, 0.13MB, pdf
Download
2900 M6 24-29 G / 1383213, 0.13MB, pdf
Download
2900 M6 30-34 G / 1383299, 0.13MB, pdf
Download
2900 M6 39-42 G / 1383418, 0.13MB, pdf
Download
2900 M6 49-55 G / 1383426, 0.13MB, pdf
Download
2900 M6 54-60 G / 1383485, 0.13MB, pdf
Download
2900 M6 61-64 G / 1383507, 0.13MB, pdf
Download
2900 M6 18-21 G / 1383132, 0.13MB, pdf
Download
2900 M6 19-23 G / 1383167, 0.13MB, pdf
Download
2900 M6 33-38 G / 1383310, 0.13MB, pdf
Download
2900 M6 43-48 G / 1383361, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren