Schraub-Abstandschelle, universal

Parent Art.Nr. cxmOID10245
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit Gewinde M6. Universalschelle mit großem Spannbereich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2070 M6 G 1,5 mm M6 mm 1380028
50 Stück 391,55 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, universal
Schraub-Abstandschelle, universal

Schraub-Abstandschelle, universal

Art.Nr. 1380028

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 12 - 20 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 48 mm
Breite 14 mm
Maß A 48 mm
Maß B 35 mm
Maß b 14 mm
Maß D 20 mm
Maß D 20 mm
Maß H 9 mm
Maß L 48 mm
Maß t1 1,5 mm
Maß t2 1,5 mm
Maß x 9 mm
2071 M6 G 1,5 mm M6 mm 1380222
50 Stück 493,20 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, universal
Schraub-Abstandschelle, universal

Schraub-Abstandschelle, universal

Art.Nr. 1380222

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 20
Spannbereich D 20 - 30 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 60 mm
Breite 14 mm
Maß A 60 mm
Maß B 47 mm
Maß b 14 mm
Maß D 30 mm
Maß D 30 mm
Maß H 7,5 mm
Maß L 60 mm
Maß t1 1,5 mm
Maß t2 2 mm
Maß x 11 mm
2072 M6 G 2 mm M6 mm 1380427
25 Stück 532,70 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, universal
Schraub-Abstandschelle, universal

Schraub-Abstandschelle, universal

Art.Nr. 1380427

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 22
Spannbereich D 30 - 44 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 79 mm
Breite 16 mm
Maß A 79 mm
Maß B 64 mm
Maß b 16 mm
Maß D 44 mm
Maß D 44 mm
Maß H 8 mm
Maß L 79 mm
Maß t1 2 mm
Maß t2 2 mm
Maß x 15 mm
2073 M6 G 2 mm M6 mm 1380729
20 Stück 657,70 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, universal
Schraub-Abstandschelle, universal

Schraub-Abstandschelle, universal

Art.Nr. 1380729

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M6 x 25
Spannbereich D 44 - 60 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 102 mm
Breite 18 mm
Maß A 102 mm
Maß B 86 mm
Maß b 18 mm
Maß D 60 mm
Maß D 60 mm
Maß H 8 mm
Maß L 102 mm
Maß t1 2 mm
Maß t2 2 mm
Maß x 18 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2070 M6 G / 1380028
Download
2071 M6 G / 1380222
Download
2072 M6 G / 1380427
Download
2073 M6 G / 1380729
Download
Downloads

Datenblatt

2070 M6 G / 1380028, 0.16MB, pdf
Download
2071 M6 G / 1380222, 0.16MB, pdf
Download
2072 M6 G / 1380427, 0.16MB, pdf
Download
2073 M6 G / 1380729, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren