Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Parent Art.Nr. cxmOID10247
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Aufschraubbar auf Gewinde M8. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 42.5 FT ist geeignet für M40. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2900WM8 17 FT 17 mm 2 mm M8 mm 1387014
25 Stück 605,30 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Art.Nr. 1387014

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 17 mm
für Rohrdurchmesser M16 mm
Gewinde M8
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 3/8"
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M8 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M6 x 16
Spannbereich D 16 - 17 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 52 mm
Breite 20 mm
Maß A 52 mm
Maß B 36 mm
Maß D 17 mm
Maß D 17 mm
Maß t 2,5 mm
Maß t1 2 mm
Maß x 1 mm
2900WM8 21.5 FT 21,5 mm 2 mm M8 mm 1387030
25 Stück 614,05 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Art.Nr. 1387030

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 21,5 mm
für Rohrdurchmesser M20 mm
Gewinde M8
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 1/2"
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M8 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M6 x 16
Spannbereich D 19 - 21,5 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 56 mm
Breite 20 mm
Maß A 56 mm
Maß B 40 mm
Maß D 21,5 mm
Maß D 21,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß t1 2 mm
Maß x 2,5 mm
2900WM8 27 FT 27 mm 2 mm M8 mm 1387057
25 Stück 628,75 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Art.Nr. 1387057

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 27 mm
für Rohrdurchmesser M25 mm
Gewinde M8
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 3/4"
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M8 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M6 x 16
Spannbereich D 24,5 - 27 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 62 mm
Breite 20 mm
Maß A 62 mm
Maß B 46 mm
Maß D 27 mm
Maß D 27 mm
Maß t 2,5 mm
Maß t1 2 mm
Maß x 2,5 mm
2900WM8 33.5 FT 33,5 mm 2 mm M8 mm 1387065
25 Stück 658,90 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Art.Nr. 1387065

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 33,5 mm
für Rohrdurchmesser M32 mm
Gewinde M8
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 1"
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M8 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M6 x 16
Spannbereich D 30,5 - 33,5 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 70 mm
Breite 20 mm
Maß A 70 mm
Maß B 54 mm
Maß D 33,5 mm
Maß D 33,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß t1 2 mm
Maß x 3 mm
2900WM8 42.5 FT 42,5 mm 2 mm M8 mm 1387081
25 Stück 685,00 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Art.Nr. 1387081

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 42,5 mm
für Rohrdurchmesser M40 mm
Gewinde M8
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 1 1/4"
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M8 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M6 x 18
Spannbereich D 39,5 - 42,5 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 81 mm
Breite 20 mm
Maß A 81 mm
Maß B 65 mm
Maß D 42,5 mm
Maß D 42,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß t1 2 mm
Maß x 3 mm
2900WM8 48.5 FT 48,5 mm 2,5 mm M8 mm 1387111
25 Stück 754,30 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Art.Nr. 1387111

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 48,5 mm
für Rohrdurchmesser M50 mm
Gewinde M8
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 1 1/2"
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M8 mm
Materialstärke 2,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M6 x 18
Spannbereich D 45,5 - 48,5 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 88 mm
Breite 20 mm
Maß A 88 mm
Maß B -
Maß D -
Maß D -
Maß t 2,5 mm
Maß t1 -
Maß x 3 mm
2900WM8 60 FT 60 mm 2,5 mm M8 mm 1387138
15 Stück 860,10 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Art.Nr. 1387138

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 60 mm
für Rohrdurchmesser M63 mm
Gewinde M8
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 2"
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M8 mm
Materialstärke 2,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M6 x 18
Spannbereich D 56 - 60 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 105 mm
Breite 20 mm
Maß A 105 mm
Maß B 89 mm
Maß D 60 mm
Maß D 60 mm
Maß t 2,5 mm
Maß t1 2,5 mm
Maß x 4 mm
2900WM8 75.5 FT 75,5 mm 3 mm M8 mm 1387154
50 Stück 1.014,00 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Art.Nr. 1387154

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 75,5 mm
für Rohrdurchmesser -
Gewinde M8
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 2 1/2"
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M8 mm
Materialstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M6 x 18
Spannbereich D 71,5 - 75,5 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 125 mm
Breite 20 mm
Maß A 125 mm
Maß B 105 mm
Maß D 75,5 mm
Maß D 75,5 mm
Maß t 3 mm
Maß t1 3 mm
Maß x 4 mm
2900WM8 88 FT 88 mm 3 mm M8 mm 1387170
50 Stück 1.186,15 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Art.Nr. 1387170

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 88 mm
für Rohrdurchmesser -
Gewinde M8
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 3"
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M8 mm
Materialstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M6 x 18
Spannbereich D 83 - 88 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 138 mm
Breite 20 mm
Maß A 138 mm
Maß B 118 mm
Maß D 88 mm
Maß D 88 mm
Maß t 3 mm
Maß t1 3 mm
Maß x 5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2900WM8 17 FT / 1387014
Download
2900WM8 21.5 FT / 1387030
Download
2900WM8 27 FT / 1387057
Download
2900WM8 33.5 FT / 1387065
Download
2900WM8 42.5 FT / 1387081
Download
2900WM8 48.5 FT / 1387111
Download
2900WM8 60 FT / 1387138
Download
2900WM8 75.5 FT / 1387154
Download
2900WM8 88 FT / 1387170
Download
Downloads

Datenblatt

2900WM8 33.5 FT / 1387065, 0.15MB, pdf
Download
2900WM8 48.5 FT / 1387111, 0.15MB, pdf
Download
2900WM8 75.5 FT / 1387154, 0.15MB, pdf
Download
2900WM8 17 FT / 1387014, 0.15MB, pdf
Download
2900WM8 21.5 FT / 1387030, 0.15MB, pdf
Download
2900WM8 27 FT / 1387057, 0.15MB, pdf
Download
2900WM8 42.5 FT / 1387081, 0.15MB, pdf
Download
2900WM8 60 FT / 1387138, 0.15MB, pdf
Download
2900WM8 88 FT / 1387170, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren