Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Parent Art.Nr. cxmOID10246
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Aufschraubbar auf Gewinde M6. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 42.5 FT ist geeignet für M40. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2900WM6 13.5 FT 13,5 mm 2 mm M6 mm 1385003
25 Stück 498,50 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Art.Nr. 1385003

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 13,5 mm
für Rohrdurchmesser -
Gewinde M6
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 1/4"
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M6 x 16
Spannbereich D 12,5 - 13,5 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 48 mm
Breite 20 mm
Maß A 48 mm
Maß B 32 mm
Maß D 13,5 mm
Maß D 13,5 mm
Maß t 2 mm
Maß t1 2 mm
Maß x 1 mm
2900WM6 17 FT 17 mm 2 mm M6 mm 1385011
25 Stück 511,00 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Art.Nr. 1385011

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 17 mm
für Rohrdurchmesser M16 mm
Gewinde M6
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 3/8"
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M6 x 16
Spannbereich D 16 - 17 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 52 mm
Breite 20 mm
Maß A 52 mm
Maß B 36 mm
Maß D 17 mm
Maß D 17 mm
Maß t 2 mm
Maß t1 2 mm
Maß x 1 mm
2900WM6 21.5 FT 21,5 mm 2 mm M6 mm 1385038
25 Stück 523,20 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Art.Nr. 1385038

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 21,5 mm
für Rohrdurchmesser M20 mm
Gewinde M6
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 1/2"
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M6 x 16
Spannbereich D 19 - 21,5 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 56 mm
Breite 20 mm
Maß A 56 mm
Maß B 40 mm
Maß D 21,5 mm
Maß D 21,5 mm
Maß t 2 mm
Maß t1 2 mm
Maß x 2,5 mm
2900WM6 27 FT 27 mm 2 mm M6 mm 1385054
25 Stück 536,15 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Art.Nr. 1385054

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 27 mm
für Rohrdurchmesser M25 mm
Gewinde M6
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 3/4"
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M6 x 16
Spannbereich D 24,5 - 27 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 62 mm
Breite 20 mm
Maß A 62 mm
Maß B 46 mm
Maß D 27 mm
Maß D 27 mm
Maß t 2 mm
Maß t1 2 mm
Maß x 2,5 mm
2900WM6 33.5 FT 33,5 mm 2 mm M6 mm 1385062
25 Stück 570,75 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Art.Nr. 1385062

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 33,5 mm
für Rohrdurchmesser M32 mm
Gewinde M6
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 1"
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M6 x 16
Spannbereich D 30,5 - 33,5 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 70 mm
Breite 20 mm
Maß A 70 mm
Maß B 54 mm
Maß D 33,5 mm
Maß D 33,5 mm
Maß t 2 mm
Maß t1 2 mm
Maß x 3 mm
2900WM6 42.5 FT 42,5 mm 2 mm M6 mm 1385089
25 Stück 599,05 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Art.Nr. 1385089

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 42,5 mm
für Rohrdurchmesser M40 mm
Gewinde M6
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 1 1/4"
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M6 x 18
Spannbereich D 39,5 - 42,5 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 83 mm
Breite 20 mm
Maß A 83 mm
Maß B 67 mm
Maß D 42,5 mm
Maß D 42,5 mm
Maß t 2 mm
Maß t1 2 mm
Maß x 3 mm
2900WM6 48.5 FT 48,5 mm 2,5 mm M6 mm 1385119
25 Stück 674,80 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Art.Nr. 1385119

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 48,5 mm
für Rohrdurchmesser M50 mm
Gewinde M6
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 1 1/2"
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 2,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M6 x 18
Spannbereich D 45,5 - 48,5 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 88 mm
Breite 20 mm
Maß A 88 mm
Maß B 72 mm
Maß D 48,5 mm
Maß D 48,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß t1 2 mm
Maß x 3 mm
2900WM6 54 FT 54 mm 2,5 mm M6 mm 1385127
20 Stück 713,30 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Art.Nr. 1385127

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 54 mm
für Rohrdurchmesser -
Gewinde M6
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 1 3/4"
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 2,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M6 x 18
Spannbereich D 51 - 54 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 96 mm
Breite 20 mm
Maß A 96 mm
Maß B 80 mm
Maß D 54 mm
Maß D 54 mm
Maß t 2,5 mm
Maß t1 2,5 mm
Maß x 3 mm
2900WM6 60 FT 60 mm 2,5 mm M6 mm 1385135
15 Stück 779,10 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Art.Nr. 1385135

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 60 mm
für Rohrdurchmesser M63 mm
Gewinde M6
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 2"
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 2,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M6 x 18
Spannbereich D 56 - 60 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 105 mm
Breite 20 mm
Maß A 105 mm
Maß B 89 mm
Maß D 60 mm
Maß D 60 mm
Maß t 2,5 mm
Maß t1 2,5 mm
Maß x 4 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2900WM6 13.5 FT / 1385003
Download
2900WM6 17 FT / 1385011
Download
2900WM6 21.5 FT / 1385038
Download
2900WM6 27 FT / 1385054
Download
2900WM6 33.5 FT / 1385062
Download
2900WM6 42.5 FT / 1385089
Download
2900WM6 48.5 FT / 1385119
Download
2900WM6 54 FT / 1385127
Download
2900WM6 60 FT / 1385135
Download
Downloads

Datenblatt

2900WM6 33.5 FT / 1385062, 0.15MB, pdf
Download
2900WM6 48.5 FT / 1385119, 0.15MB, pdf
Download
2900WM6 21.5 FT / 1385038, 0.15MB, pdf
Download
2900WM6 13.5 FT / 1385003, 0.15MB, pdf
Download
2900WM6 54 FT / 1385127, 0.15MB, pdf
Download
2900WM6 27 FT / 1385054, 0.15MB, pdf
Download
2900WM6 42.5 FT / 1385089, 0.15MB, pdf
Download
2900WM6 17 FT / 1385011, 0.15MB, pdf
Download
2900WM6 60 FT / 1385135, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren