Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M10

Parent Art.Nr. cxmOID122913
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Aufschraubbar auf Gewinde M10. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2900WM10 21.5 FT 21,5 mm M10 mm 1388037
25 Stück 619,70 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M10
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M10

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M10

Art.Nr. 1388037

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 21,5 mm
für Rohrdurchmesser M20 mm
Gewinde M10
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 1/2''
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M10 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M6 x 20
Spannbereich D 19 - 21,5 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 56 mm
Breite 20 mm
Maß A 56 mm
Maß B 40 mm
Maß L 56 mm
Maß t 2 mm
Maß t1 2,5 mm
Maß x 2,5 mm
2900WM10 27 FT 27 mm M10 mm 1388053
25 Stück 632,60 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M10
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M10

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M10

Art.Nr. 1388053

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 27 mm
für Rohrdurchmesser M25 mm
Gewinde M10
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 3/4"
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M10 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M6 x 20
Spannbereich D 24,5 - 27 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 62 mm
Breite 20 mm
Maß A 62 mm
Maß B 46 mm
Maß L 62 mm
Maß t 2 mm
Maß t1 2,5 mm
Maß x 2,5 mm
2900WM10 33.5 FT 33,5 mm M10 mm 1388061
25 Stück 658,90 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M10
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M10

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M10

Art.Nr. 1388061

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 33,5 mm
für Rohrdurchmesser M32 mm
Gewinde M10
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 1"
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M10 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M6 x 20
Spannbereich D 30,5 - 33,5 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 70 mm
Breite 20 mm
Maß A 70 mm
Maß B 54 mm
Maß L 70 mm
Maß t 2 mm
Maß t1 2,5 mm
Maß x 3 mm
2900WM10 48.5 FT 48,5 mm M10 mm 1388118
25 Stück 754,30 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M10
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M10

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M10

Art.Nr. 1388118

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 48,5 mm
für Rohrdurchmesser M50 mm
Gewinde M10
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 1 1/2"
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M10 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M6 x 20
Spannbereich D 45,5 - 48,5 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 88 mm
Breite 20 mm
Maß A 88 mm
Maß B 72 mm
Maß L 88 mm
Maß t 2 mm
Maß t1 2,5 mm
Maß x 3 mm
2900WM10 60 FT 60 mm M10 mm 1388134
15 Stück 860,10 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M10
Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M10

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M10

Art.Nr. 1388134

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 60 mm
für Rohrdurchmesser M63 mm
Gewinde M10
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 2"
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M10 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M6 x 20
Spannbereich D 56 - 60 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 105 mm
Breite 20 mm
Maß A 105 mm
Maß B 89 mm
Maß L 105 mm
Maß t 2,5 mm
Maß t1 2,5 mm
Maß x 4 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2900WM10 21.5 FT / 1388037
Download
2900WM10 27 FT / 1388053
Download
2900WM10 33.5 FT / 1388061
Download
2900WM10 48.5 FT / 1388118
Download
2900WM10 60 FT / 1388134
Download
Downloads

Datenblatt

2900WM10 21.5 FT / 1388037, 0.15MB, pdf
Download
2900WM10 33.5 FT / 1388061, 0.15MB, pdf
Download
2900WM10 27 FT / 1388053, 0.15MB, pdf
Download
2900WM10 48.5 FT / 1388118, 0.15MB, pdf
Download
2900WM10 60 FT / 1388134, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren