Technische Daten
Abstand zur Wand |
nein
|
Anzahl der Kabel/Rohre |
1
|
Befestigungsart |
Schienenbefestigung
|
Dimension |
8-36mm
|
Farbe |
lichtgrau; RAL 7035
|
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. |
12
mm
|
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. |
11
mm
|
Geeignet im Brandschutzbereich |
nein
|
Halogenfrei |
ja
|
Kunststoffummantelt |
nein
|
Nenndurchmesser |
36
mm
|
Schlagfest |
nein
|
Schraube |
M4 x 40
|
Spannbereich D max. |
36
mm
|
Spannbereich D min. |
8
mm
|
UV-beständig |
nein
|
Werkstoff |
Polystyrol
|
Abmessungen
Maß B |
17
mm
|
Maß B1 |
7,5
mm
|