Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID1615
  • Gasdrucknagelgerät
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Universalschelle für Einzelbefestigung von Kabeln, Leitungen und Rohren, alle Größen sind beliebig untereinander anreihbar, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6.
Zum Kleben der Polyamid-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.
*Größe 3-7 nicht geeignet für ein Gasdrucknagelgerät.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2037 3-7 LGR lichtgrau; RAL 7035 3 - 7 mm 2250071
100 Stück 36,25 € Preis / 100 Stück
Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau
Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau

Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau

Art.Nr. 2250071

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Halogenfrei ja
Schlagfest nein
Spannbereich D 3 - 7 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 14,5 mm
Maß d min. 3 mm
Maß d max. 7 mm
Maß F 6 mm
Maß H1 7,5 mm
Maß H2 15,5 mm
Maß H3 19,5 mm
2037 6-13 LGR lichtgrau; RAL 7035 6 - 13 mm 2250136
100 Stück 55,85 € Preis / 100 Stück
Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau
Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau

Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau

Art.Nr. 2250136

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Halogenfrei ja
Schlagfest nein
Spannbereich D 6 - 13 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß d min. 6 mm
Maß d max. 13 mm
Maß F 13 mm
Maß H1 8,5 mm
Maß H2 20 mm
Maß H3 27 mm
2037 12-20 LGR lichtgrau; RAL 7035 12 - 20 mm 2250209
50 Stück 77,15 € Preis / 100 Stück
Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau
Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau

Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau

Art.Nr. 2250209

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Halogenfrei ja
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 20 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 28 mm
Maß d min. 12 mm
Maß d max. 20 mm
Maß F 14 mm
Maß H1 8,5 mm
Maß H2 26 mm
Maß H3 34 mm
2037 16-24 LGR lichtgrau; RAL 7035 16 - 24 mm 2250241
50 Stück 104,35 € Preis / 100 Stück
Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau
Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau

Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau

Art.Nr. 2250241

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Halogenfrei ja
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 24 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 34,5 mm
Maß d min. 16 mm
Maß d max. 24 mm
Maß F 12 mm
Maß H1 8,5 mm
Maß H2 31 mm
Maß H3 39 mm
2037 18-30 LGR lichtgrau; RAL 7035 18 - 30 mm 2250306
25 Stück 116,80 € Preis / 100 Stück
Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau
Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau

Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau

Art.Nr. 2250306

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Halogenfrei ja
Schlagfest nein
Spannbereich D 18 - 30 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 40 mm
Maß d min. 18 mm
Maß d max. 30 mm
Maß F 12 mm
Maß H1 9 mm
Maß H2 34 mm
Maß H3 46 mm
2037 27-43 LGR lichtgrau; RAL 7035 27 - 43 mm 2250438
25 Stück 157,95 € Preis / 100 Stück
Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau
Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau

Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau

Art.Nr. 2250438

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Halogenfrei ja
Schlagfest nein
Spannbereich D 27 - 43 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 55 mm
Maß d min. 27 mm
Maß d max. 43 mm
Maß F 15 mm
Maß H1 10,5 mm
Maß H2 46 mm
Maß H3 62 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2037 3-7 LGR / 2250071
Download
2037 6-13 LGR / 2250136
Download
2037 12-20 LGR / 2250209
Download
2037 16-24 LGR / 2250241
Download
2037 18-30 LGR / 2250306
Download
2037 27-43 LGR / 2250438
Download
Downloads

Datenblatt

2037 18-30 LGR / 2250306, 0.16MB, pdf
Download
2037 12-20 LGR / 2250209, 0.16MB, pdf
Download
2037 3-7 LGR / 2250071, 0.16MB, pdf
Download
2037 27-43 LGR / 2250438, 0.16MB, pdf
Download
2037 16-24 LGR / 2250241, 0.16MB, pdf
Download
2037 6-13 LGR / 2250136, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren