Druck-ISO-Schelle 3052, 1-fach lichtgrau

Art.Nr. 2101068 | EAN 4012195195375

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6. Zum Kleben der Polystyrol-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
3052 LGR lichtgrau; RAL 7035 24 - 34 mm 2101068
25 Stück 185,70 € Preis / 100 Stück
Druck-ISO-Schelle 3052, 1-fach lichtgrau
Druck-ISO-Schelle 3052, 1-fach lichtgrau

Druck-ISO-Schelle 3052, 1-fach lichtgrau

Art.Nr. 2101068

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Spannbereich D 24 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß a 45 mm
Maß a1 16 mm
Maß b 24 mm
Maß b1 4,2 mm
Maß c 43 mm
Maß d 43 mm
Maß e 57 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

3052 LGR / 2101068
Download
Downloads